Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CKA3210

Siemens "pan-tilt-zoom" ovládací klávesnice s fixní rychlostí, bez joysticku

Ovládací klávesnice CKA3210 je samostatná ovládací a parametrizační jednotka pro video bezpečnostní systémy. Díky různým komunikačním rozhraním může být klávesnice použita pro vzdálené ovládání jednotek video matic SIMATRIX 164, 648 a SYS, ovládání "dome" kamer, telemetrických přijímačů nebo kamer přes moduly DCU v sítích s "point-to-point" nebo hvězdicovou konfigurací.Ovládací klávesnice CKA3210 umožňuje ovládání koncových zařízení podle SCU, SIVIS nebo CCDA protokolu. Nastavování parametrů koncových zařízení pomocí ovládací klávesnice je možné u zařízení s funkcí menu na obazovce OSD. Jednotka nabízí uživatelsky příjemné ovládání a kompaktní design. Jednotka je dodávána bez napájecího zdroje.

Vlastnosti

  • Ovládací prvky: Fixní rychlost, 35 tlačítek na membránové klávesnici

  • Zobrazovací prvky: Vícebarevná LED (červená, oranžová, zelená)

  • Komunikační rozhraní: 1 x rozhraní pro ovládání s 2 fyzickými konektory, 1 x rozhraní pro telemetrii s 1 fyzickým konektorem

  • Volba adresy: nastavení pomocí DIP přepínačů

  • Volba protokolu: nastavení pomocí DIP přepínačů

  • Připojení: COM1A - RS232 (9-pin Sub-D), COM1B - TTY (9-pin Sub-D), COM2 - RS485/TTY (9-pin Sub-D), 2-pin konektor pro napájení

  • Materiál krytu: Hliník, barva RAL7016 s plastovými bočnicemi

  • Stupeň krytí: IP 40

  • Rozměry (Š x V x D): 255 x 50 x 170 mm

  • Napájení: 12 - 13.2 VDC, 2.4 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686852

  • Katalogové číslo: 2GF2400-8EA