Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CKA4810

Siemens "pan-tilt-zoom" ovládací klávesnice s proměnnou rychlostí, joystick

Ovládací klávesnice CKA4810 je samostatná ovládací a parametrizační jednotka pro video bezpečnostní systémy. Díky různým komunikačním rozhraním může být klávesnice použita pro vzdálené ovládání jednotek video matic SIMATRIX 164, 648 a SYS, multiplexerů CSXC1601, ovládání "dome" kamer, telemetrických přijímačů nebo kamer přes moduly DCU v sítích s "point-to-point" nebo hvězdicovou konfigurací.Ovládací klávesnice CKA4810 umožňuje ovládání koncových zařízení podle SCU, SIVIS nebo CCDA protokolu. Nastavování parametrů koncových zařízení pomocí ovládací klávesnice je možné u zařízení s funkcí menu na obazovce OSD. Jednotka nabízí uživatelsky příjemné ovládání, LCD display, proporcionální joystick s proměnnou rychlostí a kompaktní design. Jednotka je dodávána bez napájecího zdroje.

Vlastnosti

  • Ovládací prvky: Joystick s proměnnou rychlostí (3 osy), 31 tlačítek na membránové klávesnici

  • Zobrazovací prvky: 2 řádkový LCD display, Vícebarevná LED (červená, oranžová, zelená)

  • Komunikační rozhraní: 1 x rozhraní pro ovládání s 2 fyzickými konektory, 1 x rozhraní pro telemetrii s 1 fyzickým konektorem

  • Volba adresy: nastavení použitím menu

  • Volba protokolu: výběr použitím menu

  • Připojení: COM1A - RS232 (9-pin Sub-D), COM1B - TTY (9-pin Sub-D), COM2 - RS485/TTY (9-pin Sub-D), 2-pin konektor pro napájení

  • Materiál krytu: Hliník, barva RAL7016 s plastovými bočnicemi

  • Stupeň krytí: IP 40

  • Rozměry (Š x V x D): 255 x 50 x 170 mm (bez joysticku)

  • Napájení: 12 - 13.2 VDC, 2.4 W

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF2400-8EB

  • Produkt byl nahrazen typem: CKA4820