Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CLVD1315/5-50

Asférický objektiv Siemens s proměnným ohniskem 5 ~ 50 mm F1.4, 1/3" CS, DD auto-iris

Objektiv kompaktní velikosti s asférickými optickými skly, montáží CS, včetně galvanometrické přímo řízené clony a ND spot filtru. Ideální pro venkovní aplikace. Nastavení ohniskové vzdálenosti a ostření je jištěno šroubky. Dodáván včetně konektoru Panasonic.

Vlastnosti

  • Formát: 1/3” CS-uchycení

  • Ohnisková vzdálenost: 5 ~ 50 mm

  • Typ ostření: manuálně nastavitelné

  • Světelnost: F1.4 ~ 185

  • Horizontální úhel pohledu: 5.5 ~ 53.6°

  • Minimální vzdálenost objektu: 1.0 m

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1667-8AT

  • Produkt byl nahrazen typem: CLVD1325/5-50