Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CLVD1318/7-70

Objektiv s proměnným ohniskem 7 ~ 70 mm F1.8, 1/3" CS, DD auto-iris

Objektiv kompaktní velikosti s velmi kvalitními optickými skly, montáží CS, včetně galvanometrické přímo řízené clony a ND spot filtru. Ideální pro venkovní aplikace. Nastavení ohniskové vzdálenosti a ostření je jištěno šroubky. Kovový závit umožňuje pevnou montáž ke kameře. Dodáván včetně konektoru.

Vlastnosti

  • Formát: 1/3” CS-uchycení

  • Ohnisková vzdálenost: 7 ~ 70 mm

  • Typ ostření: manuálně nastavitelné

  • Světelnost: F1.8 ~ 360

  • Horizontální úhel pohledu: 4.2 ~ 40.1°

  • Minimální vzdálenost objektu: 0.3 ~ 1.0 m

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686390

  • Katalogové číslo: 2GF1667-8AL