Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CMCB0920

Černobílý CCTV monitor 9” (23 cm) >900 řádků, CCIR/EIA

Profesionální kvalitní monitor poskytující ostrý a jasný obraz, určený pro bezpečnostní CCTV aplikace s požadavkem na kvalitu obrazu a spolehlivost. Je vybaven jedním video vstupem a výstupem. Pevná kovová konstrukce umožňuje stavění monitorů na sebe. Uživatelsky snadné ovládání pomocí všech prvků přístupných na čelním panelu.

Vlastnosti

  • Video (vstup/výstup): 1 x Video IN (BNC), prosmyčkovaný

  • Rozlišení: >900 TV řádků

  • Rozměry (Š x V x D): 220 x 238 x 261 mm

  • Hmotnost: 4.6 kg

  • Napájení: 100 ~ 240 VAC, 21 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686419

  • Katalogové číslo: 2GF3031-8AA