Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CMCB1420

Černobílý CCTV monitor 14” (36 cm) >1000 řádků, CCIR/EIA

Profesionální kvalitní monitor poskytující ostrý a jasný obraz, určený pro bezpečnostní CCTV aplikace s požadavkem na kvalitu obrazu a spolehlivost. Je vybaven jedním video vstupem a výstupem a držadly pro snadnou manipulaci. Pevná kovová konstrukce umožňuje stavění monitorů na sebe. Uživatelsky snadné ovládání pomocí všech prvků přístupných na čelním panelu.

Vlastnosti

  • Video (vstup/výstup): 1 x Video IN (BNC), prosmyčkovaný

  • Rozlišení: >1000 TV řádků

  • Rozměry (Š x V x D): 356 x 333 x 381 mm

  • Madla pro přenášení: ANO

  • Hmotnost: 10.5 kg

  • Napájení: 100 ~ 240 VAC, 27 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686421

  • Katalogové číslo: 2GF3033-8AA