Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CMCB1720

Černobílý CCTV monitor 17” (44 cm) >1000 řádků, CCIR/EIA

Profesionální kvalitní monitor poskytující ostrý a jasný obraz, určený pro bezpečnostní CCTV aplikace s požadavkem na kvalitu obrazu a spolehlivost. Je vybaven dvěmi video a audio vstupy a výstupy a držadly pro snadnou manipulaci. Pevná kovová konstrukce umožňuje stavění monitorů na sebe. Uživatelsky snadné ovládání pomocí všech prvků přístupných na čelním panelu.

Vlastnosti

  • Video (vstup/výstup): 2 x Video IN (BNC), prosmyčkovaný

  • Rozlišení: >1000 TV řádků

  • Audio: 2 x Audio IN (RCA), prosmyčkovaný

  • Rozměry (Š x V x D): 405 x 371 x 406 mm

  • Madla pro přenášení: ANO

  • Hmotnost: 14.4 kg

  • Napájení: 100 ~ 240 VAC, 38 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686422

  • Katalogové číslo: 2GF3034-8AA