Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CMCC1420

Barevný CCTV monitor 14” (36 cm) >350 řádků, PAL/NTSC

Profesionální kvalitní monitor poskytující ostrý a jasný obraz, určený pro bezpečnostní CCTV aplikace s požadavkem na kvalitu obrazu, zvuk a spolehlivost. Je vybaven dvěmi video vstupy (kompositní a S-VHS), jedním audio vstupem, všechny s prosmyčkováním, a držadly pro snadnou manipulaci. Pevná kovová konstrukce umožňuje stavění monitorů na sebe. Uživatelsky snadné ovládání pomocí všech prvků přístupných na čelním panelu včetně přepínání vstupů.

Vlastnosti

  • Video (vstup/výstup): 1 x Video IN (BNC), prosmyčkovaný, 1 x S-VHS IN (Y/C), prosmyčkovaný

  • Rozlišení: >350 TV řádků, 450 TV řádků s Y/C

  • Audio: 1 x Audio IN (RCA), prosmyčkovaný

  • Madla pro přenášení: ANO

  • Rozměry (Š x V x D): 356 x 333 x 381 mm

  • Hmotnost: 13.2 kg

  • Napájení: 100 ~ 240 VAC, 60 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686427

  • Katalogové číslo: 2GF3132-8AA