Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CMCC1725

Barevný CCTV monitor 17” (44 cm) s vysokým rozlišením, >700 řádků, PAL/NTSC

Profesionální kvalitní monitor s vysokým rozlišením poskytující ostrý a jasný obraz, určený pro bezpečnostní CCTV aplikace s požadavkem na kvalitu obrazu, zvuk a spolehlivost. Je vybaven třemi video vstupy (dva kompositní a jeden S-VHS), dvěmi audio vstupy, všechny s prosmyčkováním, a držadly pro snadnou manipulaci. Pevná kovová konstrukce umožňuje stavění monitorů na sebe. Uživatelsky snadné ovládání pomocí všech prvků přístupných na čelním panelu včetně přepínání vstupů.

Vlastnosti

  • Video (vstup/výstup): 2 x Video IN (BNC), prosmyčkovaný, 1 x S-VHS IN (Y/C), prosmyčkovaný

  • Rozlišení: >700 TV řádků, 800 TV řádků s Y/C

  • Audio: 2 x Audio IN (RCA), prosmyčkovaný

  • Madla pro přenášení: ANO

  • Rozměry (Š x V x D): 405 x 371 x 406 mm

  • Hmotnost: 19.4 kg

  • Napájení: 100 ~ 240 VAC, 78 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686429

  • Katalogové číslo: 2GF3134-8AA