Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CMTC1515

Barevný CCTV TFT monitor 15" (38 cm), PAL/NTSC

Tento TFT monitor s vysokým rozlišením XGA je speciálně navržen pro CCTV bezpečnostní aplikace. Monitor je vybaven dvěma prosmyčkovanými BNC video vstupy, S-VIDEO vstupem a DVI vstupem umožňující připojení k digitálním záznamovým zařízením na PC-bázi. Funkce obraz-v-obraze umožňuje současné zobrazení dvou vstupů (Video/Video; Video/DVI; Video/S-Video; S-Video/DVI). Monitor je navíc vybaven dvěmi audio vstupy a výstupy a obsahuje integrované reproduktory. S robustním kovovým pláštěm je monitor také vhodný pro náročné průmyslové aplikace, kde světlo v místnosti vyžaduje vysoký jas a kontrast obrazu a kde je požadováno vysoké rozlišení. Navíc poskytuje sledování ze všech úhlů pohledu. Obrazovka má antireflexní skleněný filtr odolný proti poškrábání.

Vlastnosti

  • Video (vstup/výstup): 2 x Video IN (BNC), prosmyčkovaný, 1 x S-VHS (Y/C) IN, 1 x DV-I, IN

  • Rozlišení: XGA, 1024 x 768 obrazových bodů

  • Jas: 250 cd/m2

  • Rychlost odezvy: 16 ms

  • Audio: 2 x Audio IN (RCA), prosmyčkovaný (vestavěné reproduktory), 1 x sluchátkový jack

  • Pozorovací úhel: 80/80° horizontálně, 80/80° vertikálně

  • Ochrana obrazovky: Sklo s antireflexním povrchem

  • Rozměry (Š x V x D): 349 x 272 x 625 mm

  • Hmotnost: 6 kg

  • Napájení: 100 ~ 240 VAC, 50 W

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF3124-8AA

  • Produkt byl nahrazen typem: CMTC1525