Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CMTC1525

Barevný CCTV TFT monitor 15" (38 cm), řada PROFI, PAL/NTSC

Tento TFT monitor s vysokým rozlišením XGA je speciálně navržen pro CCTV bezpečnostní aplikace. Monitor je vybaven dvěma prosmyčkovanými BNC video vstupy, S-VIDEO vstupem a DVI vstupem umožňující připojení k digitálním záznamovým zařízením na PC-bázi. Funkce obraz-v-obraze umožňuje současné zobrazení dvou vstupů (Video/Video; Video/DVI; Video/S-Video; S-Video/DVI). Monitor je navíc vybaven dvěmi audio vstupy a výstupy a obsahuje integrované reproduktory. S robustním kovovým pláštěm je monitor také vhodný pro náročné průmyslové aplikace, kde světlo v místnosti vyžaduje vysoký jas a kontrast obrazu a kde je požadováno vysoké rozlišení. Navíc poskytuje sledování ze všech úhlů pohledu. Obrazovka má antireflexní skleněný filtr odolný proti poškrábání.Vstupy a OSD menu lze také ovládat pomocí dálkového ovladače.Oddělený výstup 12VDC je možné použít pro zařízaní, která jsou umístěna v blízkosti monitoru. Volitelně lze k napájení monitoru využít vstup 12VDC jako alternativu k 230VAC.

Vlastnosti

  • Video (vstup/výstup): 2x Video IN (BNC), prosmyčkovaný, 1x S-VHS (Y/C) IN, 1x DV-I, IN

  • Rozlišení: XGA, 1024 x 768 obrazových bodů

  • Jas: 250 cd/m2

  • Kontrast: 500:1

  • Paleta barev: 16.7M

  • Rychlost odezvy: 5 ms

  • Audio vstup: 2x Audio IN (RCA), prosmyčkovaný, 1x sluchátkový jack

  • Audio: vestavěné reproduktory (L+R)

  • Pozorovací úhel: 70/70° horizontálně, 65/65° vertikálně

  • Ochrana obrazovky: Sklo s antireflexním povrchem

  • Montáž: standard VESA, volitelně do 19" racku

  • Rozměry (Š x V x D): 349 x 272 x 62.5 mm

  • Hmotnost: 6.9 kg

  • Napájení VAC: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz

  • Napájení DC: 12 VDC, 6A (adaptér není součástí balení)

  • Napájecí výstup DC: 12 VDC, 500 mA

  • Příkon: 55 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000701561

  • Katalogové číslo: S54573-C1-A1