Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CVVB1315-LC

Černobílá antivandal FIXED DOME kamera 1/3" CCD s vysokým rozlišením 580 TV řádků, proměnným ohniskem a IP66, CCIR, 12 VDC / 24 VAC

Atraktivní černobílá antivandal kamera s vysokým rozlišením v polokulovitém tónovaném krytu určená k montáži na strop nebo zeď. Kamera obsahuje výstup a kabel pro připojení servisního monitoru pro snadné nastavení záběru, umožňuje snadné nastavení a je vybavena bezpečnostními šrouby. Kamera je navržena pro vnitřní a vnější (IP66 krytí) aplikace, kde je požadavek nerušeného diskrétního sledování v problémových veřejných prostorech (polykarbonátový kryt s odolností 1000kg).

Vlastnosti

  • Obrazové body: 752 (H) x 582 (V)

  • Horizontální rozlišení: 580 TVL

  • Typ krytu: Tónovaný

  • Objektiv: 3~8 mm, DD auto-iris clona

  • Clonové číslo: F1.0 ~ 360

  • Horizontální úhel pohledu: 36~91°

  • Minimální vzdálenost objektu: 0.2 m

  • Citlivost: 0.05 Lux (F1.0 @50IRE)

  • Odstup Signál/Šum: >50 dB

  • Elektronická závěrka (AES): Autom. 1/50 až 1/100K s

  • Kompenzace protisvětla BLC: Zap nebo Vyp

  • Nastavení zisku: Zap nebo Vyp

  • Stupeň krytí: IP66

  • Konektor pro servisní monitor: 2-pin (kabel 1m součástí)

  • Rozměry (O x V): 140 x 112 mm

  • Napájení: 12 VDC / 24 VAC, 3 W

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686340

  • Katalogové číslo: 2GF1085-8AC