Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

CX4 250/100

Digitální Video Kodek, 250 GB, 4 kamery, 100 ips přenos/záznam

SISTORE CX je inteligentní digitální video Kodek pro přenos videa včetně pevného disku HDD pro lokální záznam, který používá nejnovější pokročilou MPEG4 technologii. SISTORE CX je vhodný zejména pro aplikace vyžadující přenos nebo záznam v IP síťových instalacích. SISTORE CX, enkodér a dekodér v jednom zařízení, nabízí tři provozní režimy reálného videa: 4-kanálový vysílací režim, 2-kanálový přijímací režim a kombinovaný režim nabízející dva video vstupy (vysílání) a jeden video výstup (příjem). Poskytuje vynikající rozšiřitelnost, konfigurovatelnost záznamu a transparentní komunikaci použitím klientských stanic umístěných v síti. Toto zařízení lze využít k vytváření “virtuální video matice”, zobrazení vstupů na jedné a výstupů na druhé straně monitoru VGA. Umožňuje video přenos přes IP pro zobrazení na analogových výstupech zařízení CX nebo na VGA monitorech softwarových dekodérů na PC bázi a snadné ovládání pomocí "chyť a pusť".

Vlastnosti

  • Přenos/záznam: 100 ips kódování (CIF, 2CIF), 50 ips kódování (4CIF), 50 ips kódování a 25 ips dekódování současně (2CIF), 25 ips kódování a 25 ips dekódování současně (4CIF), 50 ips dekódování (2CIF, 4CIF)

  • Komprese: 4CIF = ~DVD kvalita, 2CIF = ~SVHS kvalita, CIF = ~VHS kvalita

  • Video vstupy: 4 x BNC s prosmyčkováním (75 Ohm) (nahlédněte vstupy/výstupy pro konfiguraci)

  • Video výstupy: 2 x BNC (75 Ohm) (nahlédněte vstupy/výstupy pro konfiguraci)

  • Video vstupy/výstupy, možné konfigurace: 4 vstupy / 0 výstupů, 2 vstupy / 0 výstupů, 2 vstupy / 1 výstup, 1 vstup / 1 výstup, 0 vstupů / 2 výstupy

  • Digitální vstupy: 4

  • Digitální výstupy: 4

  • Rozhraní: 1 x RJ45 - Ethernet, (10baseT, 100baseT), 1 x RS485, 1 x RS232, 1 x USB

  • Typ komprese: MPEG4 technologie

  • Interní HDD: 1 x 250 GB (1 slot dostupný pro pevný disk)

  • Rozměry: (Š x V x D) 440 x 45 x 380 mm

  • Napájení: 12 VDC, 100 W, (230 VAC napájecí zdroj součástí)

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000688010

  • Katalogové číslo: S24245-F5056-A3