Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ECH-B

Kamerový kryt 320 mm, IP66, 3 x PG9, vytápění 230 V

Kamerový kryt určený pro vnitřní nebo venkovní montáž. Robustní hliníková konstrukce s atraktivním designem. Dva kabelové průchody PG9 a jeden PG11. Snadno demontovatelná vnější část krytu umožňuje nastavení kamery, objektivu a zapojení kabelů. Standarně je kryt vybaven topným tělískem s pozitivním teplotním koeficientem a termostatem. Kamerový kryt lze připevnit pomocí různých držáků z příslušenství. Napájecí zdroj není součástí.

Vlastnosti

  • Vytápění: 230VAC, 40W

  • Vytápění - zapnutí: <14°C ± 3°C

  • Vytápění - vypnutí: >20°C ± 3°C

  • Kabelový průchod: 1 x PG11, 2 x PG9

  • Materiál: Tlakový odlitek hliníku

  • Barva: šedobílá (RAL9002)

  • Stupeň krytí: IP66

  • Využitelný prostor (Š x V x D): 90 x 85 x 320 mm (délka 238 mm při vestavném PSU)

  • Rozměry (Š x V x D): 144 x 135 x 410 mm

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686393

  • Katalogové číslo: 2GF1705-8KA