Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ECH-M

Kamerový kryt 300 mm, IP66, vytápění 230 V

Kamerový kryt určený pro vnitřní nebo venkovní montáž. Robustní hliníková konstrukce s atraktivním designem. Dva kabelové průchody PG9. Snadno demontovatelná vnější část krytu umožňuje nastavení kamery, objektivu a zapojení kabelů. Standarně je kryt vybaven topným tělískem s pozitivním teplotním koeficientem a termostatem. Kamerový kryt lze připevnit pomocí různých držáků z příslušenství. Napájecí zdroj není součástí.

Vlastnosti

  • Vytápění: 230VAC, 40W

  • Vytápění - zapnutí: <14°C ± 3°C

  • Vytápění - vypnutí: >20°C ± 3°C

  • Kabelový průchod: 2 x PG9

  • Materiál: Tlakový odlitek hliníku

  • Barva: šedobílá (RAL9002)

  • Stupeň krytí: IP66

  • Využitelný prostor (Š x V x D): 65 x 60 x 300 mm (délka 218 mm při vestavném PSU)

  • Rozměry (Š x V x D): 105 x 97 x 360 mm

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000686392

  • Katalogové číslo: 2GF1705-8JA