Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

G04Z02NDDC/IRSF

Objektiv s proměnným ohniskem 4 ~ 10 mm F1.8, 1/2" CS, DD auto-iris, IR cut filtr

Siemens patentované den-noc využití v objektivu s asférickými optickými skly, montáží CS, včetně galvanometrické přímo řízené clony a ND spot filtru. Ideální pro venkovní aplikace. Nastavení ohniskové vzdálenosti a ostření je jištěno šroubky. Je vybaven IR cut filtrem a tudíž může být použit pro den-noc kamery VCM511. Dodáván včetně konektoru.

Vlastnosti

  • Formát: 1/2” CS-uchycení

  • Ohnisková vzdálenost: 4.0 ~ 10 mm

  • Typ ostření: manuálně nastavitelné

  • Světelnost: F1.8

  • Horizontální úhel pohledu: 94.8 ~ 37.3°

  • Minimální vzdálenost objektu: 0.3 m

  • Infrared vrstva: ANO

Aplikace

  • Katalogové číslo: 2GF1654-8AC