Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GA10V40NA-IR-1/2

Objektiv Ernitec s proměnným ohniskem 10 ~ 40 mm F1.4, 1/2" C, DD auto-iris, IR korekce

Objektiv kompaktní velikosti s velmi kvalitními optickými skly, montáží C, včetně galvanometrické přímo řízené clony, ND spot filtru a korekce IR. Ideální pro venkovní aplikace s IR citlivými kamerami, kde nedochází k rozostření vlivem IR. Nastavení ohniskové vzdálenosti a ostření je jištěno šroubky. Dodáván včetně konektoru Panasonic.

Vlastnosti

  • Formát: 1/2” C-uchycení

  • Ohnisková vzdálenost: 10 ~ 40 mm

  • Typ ostření: manuálně nastavitelné

  • Světelnost: F1.4 ~ 360

  • Korekce IR: ANO

  • Horizontální úhel pohledu: 9.2 ~ 37.5°

  • Minimální vzdálenost objektu: 0.5 m

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000691498

  • Katalogové číslo: 0006-00211