Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

CCMS2010-IR / -IRW

1/2.7" 2MP Compact IP Camera PoE(LAN) s IR LED přísvitem pro vnitřní prostředí

CCMS2010-IR /-IRW  je snadno použitelná Den/noc bezpečnostní kamera se síťovým připojením, která je svým stylovým designem a kompaktním provedením určena pro interní bezpečnostní aplikace.

Kamera umožňuje tri-streaming v kompresi H.264 / MJPEG s rozdílným nastavením rozlišení a s přenosem do různých zařízení současně. Tato zařízení mohou být záznamová zařízení SISTORE MX, MX NVR a NVS a také záznamová zařízení řady Vectis iX. Díky protokolu ONVIF pak umožňuje i připojení do systému s podporouo tohoto protokolu.

Síťové kamery, kterou je i CCMS2010 -IR /-IRW, umožňují snadný vzdálený přístup k aktuálnímu stavu sledované oblasti a poskytují čistý obraz bez ohledu na vzdálenost. V závislosti na typu kamery také pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 1920 (H) x 1080 (V)

  • Komprese obrazu: Dual Streams- H.264 + H.264 / H.264 + MJPEG / Quad Streams- H.264 x 4 / H.264 x 3 + MJPEG 

  • Přenosová rychlost obrazu: Dual Streams- 1080P (30/25 fps) + D1 (30/25 fps)

  • Synchronizace: Interní oscilátor

  • Citlivost: Colour: 0.2 lux (F2.0) 30 IRE B/W: 0.02 lux (F2.0) 30 IRE

  • Detekce pohybu: ANO - volitelné zóny s nastavením pozice a velikosti

  • Alarmové vstupy/výstupy: 1 Input : 5V 10kΩ pull up1 Ouptut : Photo Relay Output

  • Alarmová paměť: ANO - 600KB pro MPEG4 snímky

  • IR LEd přísvit: Dosvit cca 5m / 850 nm 

  • Wireless LAN (option): -IRW (WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz) 

  • Objektiv: integrovaný, f = 2.8mm, F2.0

  • Síťové rozhraní: -IR 1x 10/100 base-T Ethernet (RJ45)  

  • Vzdálená konfigurace: Ethernet (přes HTML, web server)

  • Protokoly: IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, TelNet, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE

  • Potvrzení poplachu: ANO - přes HTTP, SMTP, FTP

  • Rozměry (Š x V x D): 56 x 96.5 x 61.40 mm

  • Napájení: -IR 12 VDC; zdroj součástí balení / -IRW 1A USB adapter 5V 

  • Příkon: < 4 W

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo: S54561-C112-A100 CCMS2010-IR

  • Katalogové číslo: S54561-C112-A200 CCMS2010-IRW