Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

IP kamery a IP příslušenství – CCID1410-ST

Barevná IP DOME kamera 1/4" SuperHAD CCD, VGA rozlišení, MJPEG/MPEG4, 10x zoom, audio, PoE nebo 24 VAC

CCID1410-ST je barevná PTZ IP DOME kamera s VGA rozlišením a 10x optickým zoomem, která kombinuje vlastnosti klasických analogových otočných DOME kamer s vlastnostmi a výhodami moderních IT bezpečnostních IP zařízení.

Integrovaný PTZ mechanismus umožňuje snadné sledování pohybujících se objektů.

Obraz z této kamery může být sledován na jakémkoli PC připojeném do stejné sítě a zaznamenáván v plné digitální kvalitě pomocí zařízení SISTORE MX, NVS a NVR, které umožňují příjem a záznam streamu z IP kamer.

Funkce, jako například detekce aktivity (pohybu), integrovaný firewall, lokální záznam poplachových snímků na SD kartu o velikosti až 2GB, emailové upozorňování, řadí tuto kameru mezi opravdová video bezpečnostní zařízení. Mezi další funkce kamery patří například přenos až 5-ti samostatných oblastí z obrazu (cropping), podpora NAS/FTP záznamu, obousměrný přenos zvuku, PTZ "virtual 360°", trasy atd.

Díky speciálnímu adaptéru CCID1410-AB lze společně s příslušenstvím od DOME kamer řady CCDA využít širokých možností montáže jak pro interní, tak i pro venkovní instalace.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 640 (H) x 480 (V)

  • Komprese obrazu: MJPEG nebo MPEG4, nastavitelná kvalita, 5 úrovní

  • Přenosová rychlost obrazu: VGA (640x480), QVGA (320x240) max. 25 ips

  • Synchronizace: Interní

  • Citlivost: 0.7 Lux (F1.8, 1/30s, AGC zap)

  • Rychlost závěrky: 1/1 - 1/10000s

  • Řízení zisku / Vyvážení bílé: ANO / ANO

  • Kompezace protisvětla BLC: ON / OFF

  • Objektiv: 4.2 - 42 mm, F1.8~2.9

  • Horizontální úhly pohledu: 4.6 ~ 46°

  • Detekce pohybu: zóny 8 x 6, 3 úrovně citlivosti

  • Lokální záznam: ANO - SD karta max. 2GB (součástí balení)

  • Zvuk: ANO - full duplex

  • Komprese zvuku: G.726

  • Zvukové vstupy/výstupy: jack 3.5 mm, integrovaný mikrofon

  • Alarmové vstupy: 2

  • Alarmové výstupy: 1

  • Síťové rozhraní: 1x 10/100 base-T Ethernet (RJ45)

  • zdálená konfigurace: Ethernet (přes HTML, web server)

  • Protokoly: TCP/IP, UDP, HTTP, SMTP, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, FTPc, FTPs, DDNS, RTP (RTCP, RTSP), IGMP v3, UPnP, NFS, CIFS

  • Rychlost otáčení: Manuální: až 90°/s; prepozice: 300°/s

  • Rychlost naklápění: Manuální: až 45°/s; prepozice: 200°/s

  • Proporcionální řízení rychlosti: ANO

  • Rozsah otáčení: -175° - +175°, virtual 360°

  • Rozsah naklápění: -90° - +30° (při stropní montáži)

  • Prepozice: 64 pozic

  • Programovatelné trasy: 4, každá 360s

  • Rozměry (O x V): 127 x 167 mm

  • Napájení: 24 VAC, 50Hz; napájení přes Ethernet (POE)

  • Příkon: 16W

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo: S54561-C82-A1


Výhody

  • Integrace protokolu kamery v řadě MX od v2.80 (2.70 pouze po aktualizaci ovladačů)

  • Možnost využití kompletní řady příslušenství (kryty, držáky, adaptéry...) z řady CCDA při použití adaptéru CCID1410-AB