Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

IP Speed Dome PTZ – CCID1445 - DN18/26/36

Barevná IP DOME kamera 1/4" Ex-View CCD, VGA rozlišení, MJPEG/MPEG4/H.264/ONVIF až 36x optický zoom, audio, PoE nebo 24 VAC

CCID1445-DNxx je den/noc PTZ IP DOME kamera s VGA rozlišením a až36 x optickým zoomem, která kombinuje vlastnosti klasických analogových otočných DOME kamer s vlastnostmi a výhodami moderních IT bezpečnostních IP zařízení. Integrovaný PTZ mechanismus umožňuje snadné sledování pohybujících se objektů. Obraz z této kamery může být sledován na jakémkoli PC připojeném do stejné sítě a zaznamenáván v plné digitální kvalitě pomocí zařízení SISTORE MX, NVS a NVR, které umožňují příjem a záznam streamu z IP kamer.

Do konfigurace kamery lze přistupovat pomocí intuitivní HTML stránky, umožňující nastavení funkcí jako je například rozšířená MJPEG, MPEG4, nebo H.264 komprese pro optimální kvalitu obrazu, kompenzaci protisvětla, popisek kamery, alarmové funkce, bezpečnostní ochranu menu atd. Kamera umožňuje přenos obrazu ve splečném kompresním formátu ONVIF.

Funkce, jako například detekce aktivity (pohybu), Wide Dynamic,  integrovaný firewall, lokální záznam poplachových snímků na SD kartu o velikosti až 2GB, emailové upozorňování, řadí tuto kameru mezi opravdová video bezpečnostní zařízení.  podpora NAS/FTP záznamu, obousměrný přenos zvuku, PTZ "virtual 360°", trasy atd. Díky schodné konstrukci jako s analogovými kamerami lze společně s příslušenstvím od DOME kamer řady CCDA využít širokých možností montáže jak pro interní, tak i pro venkovní instalace.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 640 (H) x 480 (V)

  • Komprese obrazu: MJPEG, MPEG4, H.264 nastavitelná kvalita; ONVIF 

  • Přenosová rychlost obrazu: VGA (640x480), QVGA (320x240) max. 30 ips

  • Rychlost P/T/Z: Proměnná; max 400°/s (p) ; nastevní rychlosti optického přiblížení 

  • Trasování: 360° kontinuální otáčení

  • Režim Den/noc: Mechanical IR-cut filter (automatic/off) 

  • Rychlost závěrky: Auto.: 1/1 – 1/10,000 s

  • Wide Dynamic: On/Off

  • Alarmové vstupy/výstupy: 4/1

  • Alarmová paměť: SD card 2GB

  • Zvukový vstup: ANO - integrovaný mikrofon

  • Nastavení kvality obrazu: 5 úrovní 

  • Speciální funkce: Detekce pohybu, sledování objektu (tracking) 

  • Objektiv: dle specifikace 

  • Lokální záznam: SD card 2GB 

  • Síťové rozhraní: 1x 10/100 base-T Ethernet (RJ45)

  • Síťové rozhraní WLAN: NE

  • Vzdálená konfigurace: Ethernet (přes HTML, web server)

  • Protokoly: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, FTPc, FTPs, DDNS, RTSP (RTP,RTCP), IGMP v3, UpnP, CIFS, NFS, IEC802.1x, ONVIF

  • Potvrzení poplachu: ANO - přes HTTP, SMTP, FTP

  • Rozměry (Ø x H): 134 x 220mm

  • Napájení: 24 V AC ± 10 %, 50 Hz; PoE+

  • Příkon: < 25 VA

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo:

  • S54561-C31-A1 (CCID1445-DN18)

  • S54561-C32-A1 (CCID1445-DN26)

  • S54561-C33-A1 (CCID1445-DN36)