Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

IP kamery a IP příslušenství – CCMS2025

IP kamera 1/3" Full HD 1080p CMOS sensor ; Tri-steraming MJPEG / MPEG4 / H.264 @ ONVIF, Den / Noc IR-cut filter, 12VDC / 24VAC / PoE;

CCMS2025 je den-noc kamera s vysokým rozlišením HD 1080p přenášející obraz a zvuk přes sítě ethernet pomocí IP. Takovýto obraz může být sledován na jakémkoli PC připojeném do stejné sítě a zaznamenáván v plné digitální kvalitě pomocí zařízení SISTORE MX, NVS nebo NVR, které umožňují příjem a záznam streamu z IP kamer.

S automatickým mechanickým IR-cut filtrem a mimořádnou citlivostí lze kameru CCMW1025 použít v nejnáročnějších aplikacích, zvláště za snížených světelných podmínek, ve kterých se používá IR přisvícení a je zapotřebí přenosu obrazu po LAN sítích. IR-cut filtr umožňuje kameře poskytovat věrné barvy při denním světle a společně s "den-noc" objektivy ostrý obraz za všech podmínek. Kamera je vybavena funkcí Wide Dynamic - vyšší dynamika obrazu tak zajišťuje vyvážený obraz při nevyvážených světelných podmínkách ve sledované scéně.

Do konfigurace kamery lze přistupovat pomocí intuitivní HTML stránky, umožňující nastavení funkcí jako je například rozšířená MJPEG, MPEG4, nebo H.264 komprese pro optimální kvalitu obrazu, kompenzaci protisvětla, popisek kamery, alarmové funkce, bezpečnostní ochranu menu atd. Kamera umožňuje přenos obrazu ve splečném kompresním formátu ONVIF.

Navíc je možné napájení přes ethernet (POE), kde napájení kamery probíhá přes ethernetový kabel a v tomto provozním režimu není zapotřebí použít externí napájecí zdroj.

Vlastnosti

  • Snímací čip: 1/3" 1080p HD CMOS image sensor OV2715

  • Přenos max: 1080p, 720P, SXGA, VGA 25 fps

  • Synchronizace: Interní oscilátor

  • Max. rozlišení: 1920 (H) x 1080 (V)

  • Citlivost: barva 0.5 lux (F1.2) 50 IRE, B/W: 0.3 lux (F1.2) 50 IRE

  • Odstup Signál/Šum: 50 dB

  • Řízení zisku: nastavitelné VYP, Zap

  • Řízení vyvážení bílé: Off/On/Outdoor/Indoor

  • Kompenzace protisvětla: 6 zones

  • IR cut filtr: ANO - duální

  • IR citlivost: 850-1000nm

  • Přepínání den/noc: automatické, manuální (ext. kontaktem), barva, B/W

  • Pomalá závěrka: AES 1/25 – 1/10000 s

  • Popisek kamery: 24 znaků

  • Protokoly: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, DNS,DHCP, NTP, ARP, ICMP, FTPc, FTPs, DDNS, RTSP(RTP, RTCP), IGMP v3, UpnP, CIFS, NFS, IEC802.1x,ONVIF

  • Komprese obrazu: MJPEG, MPEG4, H.264 nastavitelná kvalita

  • Komprese zvuku: PCM nebo G.711

  • Vzdálená konfigurace: Ethernet (přes HTML)

  • Video výstup: ANO - BNC

  • Uchycení objektivu: C / CS

  • Řízení automatické clony: Direct drive

  • Rozměry (Š x V x D): 76 x 62.6 x 121.3mm

  • Napájení: 24 VAC, 7 W; Napájení přes Ethernet (POE)

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000701564

  • Katalogové číslo: 2GF1118-8HB