Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

CFIS1425

Fixed dome IP kamera 1/4” VGA CMOS sensor, Tri-steraming MJPEG / MPEG4 / H.264 @ ONVIF; Den / Noc IR-cut filter, 12VDC / 24VAC / PoE

CFIS1425 je barevná kamera s VGA rozlišením přenášející obraz a zvuk přes sítě ethernet pomocí IP. Takovýto obraz může být sledován na jakémkoli PC připojeném do stejné sítě a zaznamenáván v plné digitální kvalitě pomocí zařízení SISTORE MX, NVS nebo NVR, které umožňují příjem a záznam obrazu z IP kamer.

Takovýto obraz může být sledován na jakémkoli PC připojeném do stejné sítě a zaznamenáván v plné digitální kvalitě pomocí zařízení SISTORE MX nebo NVR, které umožňují příjem a záznam obrazu z IP kamer.

S automatickým mechanickým IR-cut filtrem a mimořádnou citlivostí lze kameru CFIS1425 použít v nejnáročnějších aplikacích, zvláště za snížených světelných podmínek, ve kterých se používá IR přisvícení a je zapotřebí přenosu obrazu po LAN sítích. IR-cut filtr umožňuje kameře poskytovat věrné barvy při denním světle a společně s "den-noc" objektivy ostrý obraz za všech podmínek. Do konfigurace kamery lze přistupovat pomocí intuitivní HTML stránky, umožňující nastavení funkcí jako je například rozšířená MJPEG, MPEG4, nebo H.264 komprese pro optimální kvalitu obrazu, kompenzaci protisvětla, popisek kamery, alarmové funkce, bezpečnostní ochranu menu atd. Kamera umožňuje přenos obrazu ve splečném kompresním formátu ONVIF.

Vlastnosti

  • Obrazové body: 680 (H) x 512 (V)

  • Obrazový snímač: 1/4" VGA CMOS

  • Přenos max: D1, VGA 25 fps

  • Kompozitná výstup: Ano; CVBS: 1Vss, 75 Ω, PAL

  • Citlivost: Barva 0.2 lux (F1.2) 50 IRE; B/W: 0.1 lux (F1.2) 50 IRE

  • Zabezpečení: Heslo pro sledování obrazu a konfiguraci zařízení

  • Odstup Signál/Šum: 50 dB

  • IR Cut filtr: Ano

  • Řízení vyvážení bílé: Off/On/Outdoor/Indoor

  • Kompenzace protisvětla: 6 zones

  • Pomalá závěrka: Ne

  • Detekce pohybu: Ano; 16x 12 MD windows & 3 sensitivity levels

  • Protokoly: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPs, SMTP, SNMP, DNS, DHCP, NTP, ARP, ICMP, FTPc, FTPs,DDNS, RTSP (RTP, RTCP), IGMP v3, UpnP, CIFS, NFS, IEC802.1x, ONVIF

  • Komprese obrazu: MPEG4 / Motion JPEG / H.264

  • Komprese zvuku: PCM nebo G.711

  • Vzdálená konfigurace: Ethernet (přes HTML)

  • Video výstup: ANO - BNC

  • Uchycení objektivu: C/CS with adapter

  • Řízení automatické clony: Direct drive nebo video drive

  • Provozní podmínky: 0-50°C

  • Napájení: 24 VAC, 5,5 W; Napájení přes Ethernet (POE)

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000693729

  • Katalogové číslo: 2GF1086-8AL