Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

IP kamery

Stručný přehled IP CCTV

V dokumentu níže naleznete stručný přehled IP kamer  včetně jejich základních technickýc parametru a souvisejícího příslušenství


CCMS2010 -IR / -IRW

Barevná IP kamera 1/2.7" CMOS s Full HD rozlišením, H.264/MJPEG, IR přísvit, objektiv f 2.8mm, volitelně WiFi, 5 VDC / PoE


CFIS1425-LP

Fix Dome IP kamera 1/4" VGA CMOS sensor, MPEG4 / MJPEG / H.264; D1 (H.264 ) @ 25fps, Den / Noc IR-cut filter, 12VDC / 24VAC / PoE; Varifocal objektiv 2.8-10.5mm (101.8° - 27.4°) H


CFMW1025

IP Fixed dome 1/3" D/N WD 720p, , day-night, privátní zóny, audio, H.264/MPEG4/MPEG @ ONVIF, 12 VDC / 24 VAC / PoE


CFMS2025

IP Fixed dome 1/3" D/N WD 2MP (Full HD 1080p), day-night, privátní zóny, audio, H.264 / MPEG4 / MPEG @ ONVIF, 12 VDC / 24 VAC / PoE


CFMS3025

3 MP IP Fixed dome 1/3" D/N, WideDynamic H.264/MPEG, 2048 x 1536, Motoricky ovládaný objektiv 3-9mm H.264 / MPEG4 / MPEG @ ONVIF, 12 VDC / 24 VAC / PoE


CVMS2025-IR

Antivandal Fix Dome IP kamera 1/3" CMOS sensor 1080p HD; (H.264 @ 12fps; 720p/SXGA/VGA @ 25fps) , MPEG4 / MJPEG / H.264; D1 (H.264 ) @ 25fps, Den / Noc IR-cut filter, 12VDC / 24VAC / PoE; ONVIF; Varifocal objektiv 3-9mm (93°-31.7°) H; IR LED přísvit


CVMW3025-IR

3MP IP Vandal dome 1/3" D/N, WD;  IR LED přísvit, Audio, IP66 & IK10, Motoricky ovládaný varifokální objektiv 3 – 9 mm; IP66; 24 VAC / PoE


CCIS1425

IP kamera 1/4” 680 x 512  CMOS sensor, Tri-steraming MJPEG / MPEG4 / H.264 @ ONVIF; Den / Noc IR-cut filter, 12VDC / 24VAC / PoE


CCMW1025

IP kamera 1/3" HD 720p CMOS sensor, WideDynamic, Tri-steraming MJPEG / MPEG4 / H.264 @ ONVIF, Den / Noc IR-cut filter, 12VDC / 24VAC / PoE


CCMS2025

IP kamera 1/3" Full HD 1080p CMOS sensor ; Tri-steraming MJPEG / MPEG4 / H.264 @ ONVIF, Den / Noc IR-cut filter, 12VDC / 24VAC / PoE;


CCMW3025

Den-nocIP kamera 3.0 MP, 1/3” AR0330 CMOS TriStreaming H.264/MJPEG @ ONVIF, BNC výstup, 12VDC / 24VAC / PoE


CCPW3025-IR / 5025-IR

Kompaktní IP kamera s rozlišením 3 / 5MP,1/3” AR0330 (1/3.2" OV5653) CMOS Varifokální motoricky ovládaný objektiv 3-9mm; H.264/MJPEG @ ONVIF; IP66; Ø115x264mm


CCID1445-DN18 /-DN28 /-DN36

IP-Highspeed dome 1/4" Ex.View CCD; D1 752 (H) x 582 (V) , D/N, wide dynamic 18x / 28x / 36x 2 Zoom , H264 encoding; 24 VAC / POE+