Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Kamerové kryty a příslušenství (design SIEMENS) – CHBC2020

Stěnový držák s kabelovým průchodem pro kryty CHSL2610 a CHSM2510

Hliníkový držák kamerových krytů pro montáž na zeď s integrovaným kabelovým průchodem a kloubem. Pozice natočení krytu je zajištěna pouze jedním šroubem. Stabilitu upevnění držáku na zdi zajišťují čtyři šrouby. Součástí balení jsou nerezové šrouby pro pevné a stabilní instalaci krytu na držák.

Vlastnosti

  • Délka ramena: 204 mm

  • Rozměry (D x Š x V): 204 x 80 x 120 mm

  • Nosnost: 25 kg

  • Povrchová úprava: Práškový epoxydový nástřik

  • Barva: šedá (RAL9006)

Aplikace

  • Objednací číslo: S54561-B611-A1

  • Katalogové číslo: 2GF1705-8LE