Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Kamerové kryty a příslušenství (design SIEMENS) – CHSL4011

Velký kamerový kryt, design SIEMENS, vytápění 12-24 VAC

Kamerový kryt určený pro větší sestavy kamery a objektivu, pro vnitřní nebo venkovní montáž. Robustní hliníková konstrukce s atraktivním stříbro-šedém designem SIEMENS. Snadno demontovatelná vnější část krytu umožňuje nastavení kamery, objektivu a zapojení kabelů. Standarně je kryt vybaven topným tělískem s pozitivním teplotním koeficientem a termostatem. Kamerový kryt lze připevnit pomocí různých držáků z příslušenství. Napájecí zdroj není součástí.

Jako volitelné příslušenství může být použit stěrač s ostřikovačem.

Vlastnosti

  • Vytápění: 12 - 24VAC, 7W, max. 25W

  • Vytápění - zapnutí: 14°C

  • Vytápění - vypnutí: 20°C

  • Kabelové vstupy: 1x M25, 2x M20, 1x M160

  • Materiál: Tlakový odlitek hliníku

  • Barva: šedostříbrná (RAL9006 a RAL7016)

  • Stupeň krytí: IP66

  • Využitelný prostor (Š x V x D): 125 x 100 x 400 mm

  • Rozměry (Š x V x D): 155 x 143 x 627 mm

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo: S54561-C603-A2