Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Kamerové kryty a příslušenství (design SIEMENS) – CHSM2211-B

Kamerový kryt s integrovaným držákem, design SIEMENS, vytápění 12-24 VAC

Kamerový kryt určený pro vnitřní nebo venkovní montáž. Robustní hliníková konstrukce v atraktivním stříbro-šedém designu SIEMENS s integrovaným držákem. Snadno demontovatelná vnější část krytu umožňuje nastavení kamery, objektivu a zapojení kabelů. Standarně je kryt vybaven topným tělískem s pozitivním teplotním koeficientem a termostatem. Kamerový kryt lze připevnit pomocí adaptéru i na strop. Napájecí zdroj není součástí.

Vlastnosti

  • Vytápění: 12 - 24VAC, 7W, max. 25W

  • Vytápění - zapnutí: 14°C

  • Vytápění - vypnutí: 20°C

  • Kabelové vstupy: integrovaným držákem

  • Materiál: Tlakový odlitek hliníku

  • Barva: šedostříbrná (RAL9006 a RAL7016)

  • Stupeň krytí: IP66

  • Využitelný prostor (Š x V x D): 85 x 80 x 225 mm

  • Rozměry (Š x V x D): 133 x 125 x 458 mm

  • Držák (Š x V x D): 133 x 194 x 169 mm

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo: S54561-C602-A2