Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Kamerové kryty a příslušenství (design SIEMENS) – CHSM2211

Kamerový kryt, design SIEMENS, vytápění 12-24 VAC

Kamerový kryt určený pro vnitřní nebo venkovní montáž. Robustní hliníková konstrukce v atraktivním stříbro-šedém designu SIEMENS. Snadno demontovatelná vnější část krytu umožňuje nastavení kamery, objektivu a zapojení kabelů. Standarně je kryt vybaven topným tělískem s pozitivním teplotním koeficientem a termostatem. Kamerový kryt lze připevnit pomocí různých držáků z příslušenství. Napájecí zdroj není součástí.

Vlastnosti

  • Vytápění: 12 - 24VAC, 7W, max. 25W

  • Vytápění - zapnutí: 14°C

  • Vytápění - vypnutí: 20°C

  • Kabelové vstupy: 1x M20, 2x M160

  • Materiál: Tlakový odlitek hliníku

  • Barva: šedostříbrná (RAL9006 a RAL7016)

  • Stupeň krytí: IP66

  • Využitelný prostor (Š x V x D): 85 x 80 x 225 mm

  • Rozměry (Š x V x D): 133 x 125 x 454 mm

Aplikace

  • Objednací číslo:

  • Katalogové číslo: S54561-C601-A2