Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Síťová záznamová zařízení (NVR) - řada MX NVR a NVS – MX NVS 16

SISTORE MX NVS, SW licence pro záznam 16 IP kamer

Software SISTORE MX NVS je vysoce profesionální síťové řešení záznamového zařízení na bázi PC až pro 64 IP kamer s přenosem obrazu po sítích ethernet (včetně IP kamer výrobců třetích stran).

SISTORE MX NVS nabízí široké spektrum funkcí, včetně živého zobrazení, záznamu a přehrávání na PC stanici - zařízení SISTORE MX není požadováno. Uživatelské rozhraní SW NVS je totožné se zařízením MX, avšak z jakéhokoli PC můžete vytvořit digitální záznamové zařízení, včetně alarmových vstupů a výstupů pomocí doplňkových USB modulů.

Mega-pixel kamery mohou být také zaznamenávány systémem NVS, obrazová kvalita těchto kamer převyšuje analogové kamery. IP kamery s funkcemi PTZ mohou být připojeny a ovládány, včetně nastavení a vyvolávání pre-pozic. Nastavování systému je velice jednoduché, včetně připojení IP kamer.

Vlastnosti

  • Vstupy pro záznam: 16 IP kamer

  • Licence: HW USB klíč

  • Upgrade: ANO

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000696015

  • Katalogové číslo: S24245-P5099-A1


Výhody

  • aktuální verze: v2.90