Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Síťová záznamová zařízení (NVR) - řada MX NVR a NVS – MX NVS 4

SISTORE MX NVS, SW licence pro záznam 4 IP kamer

Software SISTORE MX NVS je vysoce profesionální síťové řešení záznamového zařízení na bázi PC až pro 64 IP kamer s přenosem obrazu po sítích ethernet (včetně IP kamer výrobců třetích stran).

SISTORE MX NVS nabízí široké spektrum funkcí, včetně živého zobrazení, záznamu a přehrávání na PC stanici - zařízení SISTORE MX není požadováno. Uživatelské rozhraní SW NVS je totožné se zařízením MX, avšak z jakéhokoli PC můžete vytvořit digitální záznamové zařízení, včetně alarmových vstupů a výstupů pomocí doplňkových USB modulů.

Mega-pixel kamery mohou být také zaznamenávány systémem NVS, obrazová kvalita těchto kamer převyšuje analogové kamery. IP kamery s funkcemi PTZ mohou být připojeny a ovládány, včetně nastavení a vyvolávání pre-pozic. Nastavování systému je velice jednoduché, včetně připojení IP kamer.

Vlastnosti

  • Vstupy pro záznam: 4 IP síťové kamery

  • Licence: HW USB klíč

  • Upgrade: ANO

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000696015

  • Katalogové číslo: S24245-P5099-A1


Výhody

  • aktuální verze: v2.90 SP2 M1 (build.0328)