Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Hybridní záznamová zařízení (HVR) - řada MX 3. generace – MX1616 3000/500 DVD

Hybridní digitální záznamové zařízení SISTORE MX, DVD-RW, Gbit LAN, 3000 GB, 16/16 kamer, 500 ips

SISTORE MX 3. generace je hybridní digitální záznamové a monitorovací zařízení s DVD-RW mechanikou umožňující REAL-TIME záznam v rozlišení až 4CIF a nabízející vzdálenou obsluhu pomocí LAN nebo ISDN. Uživatelsky příjemné grafické rozhraní, shodné s předchozími verzemi, umožňuje profesionální ale zároveň i snadné ovládání.

K rychlému prohledávání záznamů lze využít vyhledávací masku "Easy-search". Virtuální nebo CKA klávesnice umožňuje plně ovládat PTZ zařízení, i IP, včetně prepozic a konfigurace.

Zařízení umožňuje přijímat a zaznamenávat i video stream až ze 16 IP kamer v rozlišení. Je vybaveno dvěmi hlavními monitorovými výstupy, dále čtyřmi analogovými monitory se základní funkcí matice včetně alarmového přepínání obrazů kamer.

Za normálních podmínek nevyžaduje systém SISTORE MX žádnou zvláštní údržbu. V zařízení je možné snadno rozšířit záznamovou kapacitu až na 3TB. Zařízení je dodáváno včetně programu pro vzdálenou správu RemoteView.

Vlastnosti

  • Rychlost záznamu: analogové kamery - 400 ips, IP kamery - 100 ips (400 ips v NVR režimu), individuálně nastavitelná pro každou kameru

  • Rozlišení záznamu: CIF, 2CIF a 4CIF, rozlišení IP až 5MPx

  • Komprese: MJPEG; volně nastavitelná mezi 10 a 120 kB

  • Video vstupy: 16 x BNC (75 Ohm, smyčkované) & 16 IP (LAN)

  • Rozšíření video vstupů: NE

  • Video výstup (main): 1 x DVI-I (včetně VGA), 1 x DVI-D

  • Video výstupy (spot): 4 x BNC (75 Ohm)

  • Audio vstup/výstup: 16/4 (připravováno v další verzi FW)

  • Audio IP vstup: ANO, IP kamery SIEMENS

  • Alarm. vstupy/výstupy: 16/4

  • Digitální vstupy: 4

  • Watchdog funkce: ANO

  • Spojení při poplachu: ANO - RemoteView

  • Referenční obrázky: ANO (každá kamera)

  • Detekce aktivity: >25.000 programovatelných zón

  • Detekce sabotáže: ANO

  • Režim skrytí kamer/y: ANO

  • Datová rozhraní: 2 x RS485, 2 x LAN 10/100/1000 Base-T, 6 x USB, volitelné ISDN přes USB

  • Kapacita HDD: 3000 GB

  • Externí záznamová média: interní DVD-RW vypalovačka, USB externí média, přes síť LAN

  • Rozměry (Š x V x H): 430 x 87 x440 mm

  • Příkon: 150W

  • Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Aplikace

  • Objednací číslo: 1000708913

  • Katalogové číslo: S54569-C202-B7


Výhody

  • aktuální verze: 2.81