Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Hybridní záznamové zařízení řady Vectis HX0808 1000/300

Vectis HX0808 1000/300 - komprese h.264, 8xIP (FullHD)+ 8xANALOG (4CIF), ONVIF

Hybridní technologie umožňuje migraci stávajících analogových systémů CCTV na plnohodnotnou IP technologii. Zařízení řady Vectis HX umožňují správu a záznam z analogových kamer a zároveň připojení správu a záznam IP kamer až do rozlišení Full HD (1920x1080). Díky podpoře ONVIF lze do systému připojit libovolné IP kamery, které disponují shodnou verzí ONVIF protokolu. Prostřednictvím klientské palikace RAS pak lze vzájemně sdružovat a sledovat více záznamových zařízení v síti. Díky těmto možnostem lze pak škálovat jednotlivé systémy a vytvořit rozsáhlou CCTV aplikaci pro malé, střední i velmi rozsáhlé komerční objekty.  

Vlastnosti

  • Záznam z kamer v plném rozlišení 4CIF pro analog a FullHD pro IP technologii 

  • Snímková rychlost 300ips ( 

  • Komprese záznamu: H.264

  • 1 x RS485 / 1 x RS232 / 2 x USB 2.0 / 1 x HDMI / 2 x VGA / 2 x Composite / 1 x iSCSI / 1 xeSATA / 1 x RJ45 (for IP network)

  • MAX 5HDD  interní záznamová kapacita  

  • Poplachové vstupy -  8 NC / NO, 2.4V (NC) nebo 0.3V (NO) threshold, 5VDC

  • Poplachové výstupy - 4 relé výstupo, programovatelné jako NC or NO, 

  • WEB View - vzdálený dohled přes webové rozhranní 

  • Možnost RAID - RAID1 

  • Spojení při poplachu: ANO - RAS

  • Export záznamu - USB / DVD / TCP/IP 

  • Watchdog funkce: ANO

  • Certifikáty: CE, UL, FCC, C-Tick, CB, KCC, KC, PSE and UVV KassenLGC Forensics (Kalagate),

  • Rozměry 430(W)x88(H)x´490(D)mm

  • Příkon: 100W

  • Napájení: 100 to 240 VAC, 2.0 – 1.0 A, 50/60Hz

Objednací číslo

  • Katalogové číslo: S54569-C100-A2


Příslušenství

  • CAH3511-AHM - HDD kit 1TB - S54569-B6-A4

  • CAH3502-AHM - HDD kit 2TB - S54569-B6-A5

  • CAH3503-AHM - HDD kit 3TB - S54569-B6-A6

  • Externí HDD Tank (max 4HDD) - S54569-C100-A3

  • Ovládací klávesnice Vectis HX - S54561-C791-A2