Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

IP záznamové zařízení Vectis iX 06-1TB NVR

IP digitální záznamové zařízení Vectis iX 06, Gbit LAN, 1000 GB, 6 IP kamer / 72Mb/s

Kompaktní záznamové zařízení Vectis iX je nejmenším z produktové řady. Svými parrametry však plně postačuje pro správu a záznam 6 IP kamer a to až při rozlišení 20Mpix! Zařízení je osazeno interním HDD o kapacitě 1 TB což umožňuje zařízení vybalit z krabice a spustit bez dalších instalačních úkonů. Společně s záznamem v klompresním formátu H.264 toto zařízení disponuje dostatečnou záznamovou kapacitou. Díky použití standardu ONVIF pak kromě připojení definovaných kamer v seznamu také ostatní IP kamery podporující standard ONVIF

K rychlému prohledávání záznamů se využívá funkce !Instant Playback, která díky ukládání dat pomocí  TSE umožňuje okamžité zpětné přehrání libovolného obrazu z kamer v náhledové obrazovce.

Zařízení umožňuje přijímat a zaznamenávat i video stream až ze 6 IP kamer. Je vybaveno  monitorovými výstupy

Za normálních podmínek nevyžaduje systém Vectis iX  žádnou zvláštní údržbu. V zařízení je možné snadno rozšířit záznamovou kapacitu až na 2TB . Zařízení je dodáváno včetně programu pro vzdálenou správu RAS (Remote Accexx Software).

Vlastnosti

  • Datová propustnost pro záznam 72 Mb/s - (3MP @ 25fps na každou kameru)

  • Rozlišení záznamu:  až 20MPx

  • Komprese záznamu: H.264

  • Video výstup (main): 1 x DVI-I (včetně VGA), 1x HDMI 

  • Video výstupy (spot): 4 x BNC (75 Ohm)

  • Audio vstup/výstup: Front: MIC-in x1, Headphone x1 ; Rear: MICinx1, Line-out x1, Line-in x1

  • Watchdog funkce: ANO

  • Spojení při poplachu: ANO - RAS

  • Datová rozhraní: RS232 x1 ; RS232/422/485 x1 - Rear I/O

  • Kapacita HDD: 1TB (volitelně rozšiřitelná na)

  • Externí záznamová média: USB externí média, přes síť LAN

  • Rozměry 200(W)x73(H)x253(D)mm

  • Příkon: 30W

  • Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Aplikace

  • Katalogové číslo: S54569-C104-A100


Informace:

  • dostupnost na vyžádání