Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

IP záznamové zařžízení Vectis iX48-18TB NVR 

IP záznamové zařízení Vectis iX48-18TB NVR, 2x Gbit LAN, 6TB HDD, 48IP kamer 288Mb/s

Plnohodnotné záznamové zařízení z produktové řady Vectis iX. Zařízení je konfigurováno pro správu a záznam 48 IP kamer a to až při rozlišení 20Mpix! Zařízení je osazeno interními HDD o celkové kapacitě 18 TB což umožňuje zařízení vybalit z krabice a spustit bez dalších instalačních úkonů. Společně s záznamem v kompresním formátu H.264 toto zařízení disponuje dostatečnou záznamovou kapacitou. Díky použití standardu ONVIF pak kromě připojení definovaných kamer v seznamu také ostatní IP kamery podporující standard ONVIF. K rychlému prohledávání záznamů se využívá funkce! Instant Playback, která díky ukládání dat pomocí  TSE umožňuje okamžité zpětné přehrání libovolného obrazu z kamer v náhledové obrazovce.Zařízení umožňuje přijímat a zaznamenávat i video stream až ze 48 IP kamer. Je vybaveno  monitorovými výstupy. Za normálních podmínek nevyžaduje systém Vectis iX  žádnou zvláštní údržbu. V zařízení je možné snadno rozšířit záznamovou kapacitu až na 24TB. Zařízení je dodáváno včetně programu pro vzdálenou správu RAS (Remote Access Software).

Vlastnosti

  • Datová propustnost pro záznam 288 Mb/s - (3MP @ 5fps na každou kameru)

  • Rozlišení záznamu:  až 20MPx

  • Komprese záznamu: H.264

  • Video výstup (main): 1 x DVI-I, 1x VGA, 1x HDMI

  • Rozšíření video vstupů: NE

  • Video výstup (main): 1 x DVI-I (včetně VGA), 1 x DVI-D

  • Audio vstup/výstup: Front: MIC-in x1, Headphone x1 ; Rear: MICinx1, Line-out x1, Line-in x1

  • Watchdog funkce: ANO

  • Audio IP vstup: ANO, IP kamery SIEMENS

  • Spojení při poplachu: ANO - RAS

  • Digitální vstupy: 4

  • Watchdog funkce: ANO

  • Datová rozhraní: RS232 x1 ; RS232/422/485 x1 - Rear I/O

  • Kapacita HDD: 18TB - 6x3TB HDD (volitelně rozšiřitelná do 24TB - 6x4TB HDD)

  • Externí záznamová média: USB externí média, přes síť LAN (iSCSI) 

  • Rozměry 430(W)x98(H)x´550(D)mm

  • Příkon: 127W

  • Napájení: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Objednací číslo

  • Katalogové číslo: S54569-C107-A100


Příslušenství

  • HDD kit 2TB - S54569-B103-A200

  • HDD kit 3TB - S54569-B103-A300

  • HDD kit 4TB - S54569-B103-A400