Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory seismické – GM710

Siesmický detektor se standardní funkcí pro aplikace na ocel

  

Vlastnosti

  • Oblast pokrytí

  • –-pro všechny nástroje: poloměr 2 m / 12,5 m2

  • Napájecí napětí (typicky 12V) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 3 mA (5 mA při alarmu)

  • Alarmový výstup (přepínací kontakt): otvírá se při alarmu, 30 VDC / 100 mA

  • DIP switch nastavení : 4 stupně fix

  • Provozní teplota: -40 ~ +70°C

  • Ochrana krytu (EN60529): IP43

  • Rozměry (Š x V x H): 89 x 89 x 22 mm

  • Hmotnost: 0.210 kg