Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory seismické – GM730

Seismický detektor s nízkoprofilovým designem

Všestranné použití pro nepřetržité sledování trezorů, nočních schránek a bankomatů. Díky speciálnímu nízkoprofilovému designu se GM530 hodí všude tam, kde je zapotřebí spolehlivá detekce za omezených prostorových podmínek.

Vlastnosti

  • Oblast pokrytí

  • –-pro všechny nástroje: poloměr 4 m / 50 m2

  • –-pouze pro mechanické nástroje: poloměr 7 m / 154 m2

  • Napájecí napětí (typicky) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba (12 VDC) 3 mA (5 mA při alarmu)

  • Alarmový výstup (přepínací kontakt): otvírá se při alarmu, 30 VDC / 100 mA

  • Výstup sabotážního kontaktu: otvírá se při alarmu, 30 VDC / 100 mA

  • Trvání funkčního testu: < 3s

  • DIP switch nastavení : 3 stupně

  • Provozní teplota: -40 ~ +70 °C

  • Ochrana krytu (EN60529): IP435

  • Rozměry (Š x V x H): 89 x 89 x 22 mm

  • Hmotnost: 0.330 kg