Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory seismické – GM760

Seismický detektor pro široké využití

Všestranné použití pro nepřetržité sledování trezorů, nočních schránek, bankomatů, bankovních trezorů a modulárních trezorů z oceli, betonu a syntetických kompozitů. Navržen pro bezchybnou detekci za všech podmínek a odolnost vůči vlivům prostředí.

Vlastnosti

  • Oblast pokrytí

  • –-pro všechny nástroje: poloměr 5 m / 80 m2

  • – pouze pro mechanické nástroje 9 m / 255 m2

  • Napájecí napětí (typicky) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 3 mA (5 mA při alarmu)

  • Alarmový výstup (přepínací kontakt): otvírá se při alarmu, 30 VDC / 100 mA

  • Výstup sabotážního kontaktu: otvírá se při alarmu, 30 VDC / 100 mA

  • Montážní a funkční test: MIN <= 1.5 V / MAX => 3.5 V

  • DIP switch nastavení : 3 stupně

  • Provozní teplota: -20 ~ +60°C

  • Ochrana krytu (EN60529): IP43

  • Rozměry (Š x V x H): 89 x 89 x 22 mm

  • Hmotnost: 0.330 kg