Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory seismické – GM775

Seismický detektor pro inteligentní mnohoúčelové využití s ochranou proti provrtání, GM775 nahrazuje GM770

Všestranné použití pro nepřetržité sledování dveří a stěn trezorů, nočních schránek a bankomatů.

Volitelný software Sens Tool umožňuje změnu standardních provozních parametrů a sledování současného výkonu detektoru.

Vlastnosti

  • Oblast pokrytí

  • –-pro všechny nástroje: poloměr 5 m / 80m2

  • – pouze pro mech. nástroje 18 m / 255 m2

  • Napájecí napětí (12 V jmenovitě) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba (12 VDC) 3 mA (5 mA při alarmu)

  • Polovodičové relé alarmového výstupu: otvírá se při alarmu, 30 VDC / 100 mA

  • Výstup rušení

  • --otevřený sběrač: rušení -> 0 V / Ri 1 kOhm

  • Polovodičové relé sabotážního výstupu: otvírá se při alarmu, 30 VDC / 100 mA

  • Trvání funkčního testu: MIN < = 1.5 V / MAX => 3.5 V

  • Nastavení citlivosti

  • --DIP přepínač: 3 stupně

  • --přes Sens Tool PC software: volně programovatelné

  • Provozní teplota: -40 ~ +70°C

  • Ochrana krytu (EN60529): IP43

  • Rozměry (Š x V x H): 89 x 89 x 22 mm

  • Hmotnost: 0.330 kg