Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu venkovní – IS 390

Venkovní PIR detektor, prostorový 21 m

Všestranně použitelný pro venkovní sledování nepovoleného vstupu. Rovnoměrně vysoká citlivost v celém rozsahu včetně detekce na blízko pomocí zrcadlové optiky. Pro prostorovou detekci.

Vlastnosti

  • Dosah: 21 m širokoúhle

  • Napájecí napětí (12V jmenovitě): 10.5 ~ 28 VDC

  • Spotřeba: 15 mA (20 mA při alarmu)

  • Hodnoty na výstupu alarmového kontaktu: 28 VDC / 500 mA

  • Hodnoty na výstupu sabotážního kontaktu: 30 VDC / 100 mA

  • Vstup krokového testu; nenastaveno/nastaveno: MIN <= 1.5V / MAX => 3.5V

  • Nastavení:

  • Automatické přizpůsobení prahové úrovně: aktivováno / deaktivováno

  • Citlivost: 100 / 75 / 40 %

  • Čítání pulzů: vypnuto / zapnuto

  • Provozní teplota: -20 ~ +60°C

  • Ochrana krytu (EN60529): IP64

  • Rozměry (Š x V x H): 100 x 128 x 247 mm

  • Hmotnost: 0.880 kg

Aplikace

  • kat.č. 5398270001