Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu venkovní – IS 404

Venkovní PIR detektor, záclonový 120 m

IS404 je vhodný pro venkovní prostředí. Integrovaný montážní přípravek umožňuje připevnit detektor do libovolné polohy. Snadné a rychlé nastavení pomocí přepínačů. Ideální pro aktivaci kombinovaného sledovacího video systému.

Vlastnosti

  • Záclona: 120 m širokoúhle

  • Spotřeba: 20 mA

  • SPDT kontakt alarmového výstupu: 28 VDC / 250 mA

  • Provozní teplota: -20 ~ +60 °C

  • Rozměry (P x D): 100 x 128 x 247 mm

  • Hmotnost: 1.115 kg

Aplikace

  • kat.č. IS 404 - VEN