Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu venkovní – IS 435

Inteligentní aktivní dvojité infračervené paprsky, venkovní 60 m

Moderní a inteligentní aktivní infračervené paprsky navržené přímo pro ochranu oblasti. Synchronizované a inteligentní "dvojité" paprsky se navzájem podporují pro zvýšení dosahu a stability i v náročných povětrnostních podmínkách. Pro montáž na sloup použijte BP -60TE.

Vlastnosti

  • Dosah střežení: venkovní 60 m, vnitřní 120 m

  • Napájecí napětí: 12 ~ 30 VDC / 80 mA (max)

  • Hodnoty na výstupu alarmového kontaktu: otvíráno při alarmu, 30 V (AC/DC) < 0.5 A

  • Hodnoty na výstupu sabotážního kontaktu: otvíráno při alarmu, 30 V (AC/DC) < 0.5 A

  • Systém detekce: současné protnutí 2 paprsků

  • Infračervený paprsek: LED impulzový paprsek, dvojitá modulace

  • Frekvence: 4 různé volby

  • Doba odezvy: 50 ~ 700 ms (proměnlivá)

  • Svislé nastavení paprsku: +10 ~ -10°

  • Vodorovné nastavení paprsku: +90 ~ -90°

  • Provozní teplota: -25 ~ +60°C

  • Rozměry (Š x V x H): 73 x 170 x 71.5 mm

  • Hmotnost: 0.780 kg

Aplikace

  • kat.č. 5299050001