Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IR 100 B

12 m širokoúhlý PIR detektor Swisstec

Unikátní kombinace skvělé odolnosti a vysoké spolehlivosti, založené na nejnovějších technologiích. Triplexní zónové zrcadlo 18x3 a plně digitální zpracování signálu BASIC činí tento detektor ideálním pro použití v komerční i domácí oblasti, kde mu nevadí ani zvířecí mazlíčci. Odolný proti zvířatům do 20 kg.

Vlastnosti

  • Dosah 12 m širokoúhle

  • Napájecí napětí (typicky) 9 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 9 mA (9 mA při alarmu)

  • Reléový kontakt výstupu alarmu 30 VDC / 100 mA / Ri 33 O

  • Hodnoty na výstupu sabotážního kontaktu při alarmu, 30 VDC / 50 mA

  • Indikace krokového testu LED

  • Nastavení citlivosti 2 stupně

  • Rychlost chůze 0.2 ~ 3 m/s

  • Provozní teplota -20 ~ +55 °C

  • Ochrana krytu (IEC529) IP41

  • Rozměry (Š x V x H) 50 x 115 x 41 mm

  • Hmotnost 0.080 kg

Aplikace

  • kat.číslo A5Q00002206