Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IR 120 C

PIR detektor Swisstec, 12 m širokoúhlý s černým zrcadlem

Unikátní kombinace skvělé odolnosti a vysoké spolehlivosti, založené na nejnovějších technologiích. Snadná instalace díky paticové konstrukci. Triplexní zónové zrcadlo 18x3 a plně digitální zpracování signálu AMASIC činí tento detektor ideálním pro použití v komerční i domácí oblasti, kde mu nevadí ani zvířecí mazlíčci. Odolný proti zvířatům do 40 kg.

Vlastnosti

  • Dosah 12 m širokoúhle

  • Napájecí napětí (typicky) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 6 mA (6 mA při alarmu)

  • Hodnoty na alarmovém výstupu při alarmu 30 VDC, 100 mA

  • Hodnoty na sabotážním výstupu při alarmu 30 VDC, 50 mA

  • Indikace krokového testu LED

  • Vstup krokového testu MIN <= 1.5 V / MAX = > 3.5 V

  • Nastavení citlivosti 4 stupně

  • Rychlost chůze 0.2 ~ 3 m/s

  • Provozní teplota -20 ~ +55 °C

  • Ochrana krytu (IEC529) IP41

  • Rozměry (Š x V x H) 50 x 115 x 41 mm

  • Hmotnost 0.090 kg

Aplikace

  • kat.č. 5403790001