Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IR 200 C

Profesionální PIR detektor Visatec II, 15 m širokoúhlý

Atraktivní design, rychlá instalace, spolehlivá detekce a vynikající odolnost činí z IR200C-II ideální pohybový detektor pro průmyslové a komerční užití, ale také pro náročnější a pokročilejší použití v soukromém sektoru.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí (typicky) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 5 mA (6 mA při alarmu)

  • Výstupní kontakt alarmu / zátěž 30 VDC / 100 mA otvíráno při alarmu

  • Sabotážní kontakt / zátěž 30 VDC / 100 mA

  • Optika černé triplexní zrcadlo 15 m / 18 zón

  • Indikace krokového testu LED

  • Vstup krokového testu MIN < = 1.5 V / MAX = > 3.5 V

  • Nastavení citlivosti 4 stupně

  • Rychlost chůze 0.2 ~ 3 m/s (širokoúhle)

  • Provozní teplota -20 ~ +55°C

  • Ochrana krytu IP41

  • Rozměry (Š x V x H) 55 x 135.5 x 45 mm

  • Hmotnost 0.144 kg

Aplikace

  • kat.č. 5619210001