Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IR 261

Stropní pasivní infračervený detektor

Stropní pasivní infračervený detektor IR261 s pokrytím 360° se používá ke sledování neoprávněného přístupu do místnosti.

Vlastnosti

  • Dosah 7.6 m rádius / 360 °

  • Napájecí napětí (typicky) 10.5 ~ 18 VDC

  • Spotřeba < 35 mA

  • Výstupní kontakt alarmu max. 30 VDC / 250 mA

  • Nastavení citlivosti 4 stupně

  • Provozní teplota -15 ~ +55 °C

  • Vlhkost (EN60721) < 95 % rF, nekondenzující

  • Ochrana krytu (IEC529) IP41

  • Rozměry (P x H) 120 x 47 mm

  • Hmotnost 0.130 kg

Aplikace

  • kat.č. 5667770001