Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IR 270 T

PIR detektor Visatec II s antimaskingem, 18 m širokoúhlý

Unikátní kombinace skvělé odolnosti vůči falešným poplachům a maximální spolehlivosti detekce kvalifikují IR270CT pro využití v mnoha oblastech včetně komerční a průmyslové, velkých soukromých a veřejných budov a dalších objektů, vyžadujících přísná bezpečnostní opatření.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí (typicky) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 3.2 mA (<12 mA při alarmu)

  • Výstupní kontakt alarmu / zátěž 30 VDC / 100 mA otvíráno při alarmu

  • Sabotážní kontakt / load 30 VDC / 100 mA

  • Optika infračervené černé triplexní zrcadlo 18 m

  • Indikace krokového testu LED

  • Vstup krokového testu MIN <= 1.5 V / MAX => 3.5 V

  • Nastavení citlivosti 4 stupně

  • Rychlost chůze 0.1 ~ 4 m/s (širokoúhle)

  • Provozní teplota -20 ~ +55°C

  • Ochrana krytu IP41

  • Rozměry (Š x V x H) 55 x 135.5 x 50 mm

  • Hmotnost 0.170 kg

Aplikace

  • kat.č. 5627130001