Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IR 310 C

PIR detektor Visatec, 18 m širokoúhlý

Atraktivní design, rychlá instalace a spolehlivá detekce i na krátkou vzdálenost činí z IR310C ideální detektor pro průmyslové, veřejné a komerční využití.

Vlastnosti

  • Dosah 18 m

  • Napájecí napětí (typicky) 10 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 12 mA (29 mA při alarmu)

  • Výstupní kontakt alarmu 30 VDC / 75 mA otvíráno při alarmu

  • Sabotážní kontakt 30 VDC / 50 mA

  • Indikace krokového testu LED

  • Vstup krokového testu MIN < = 1.5 V / MAX => 3.5 V

  • Nastavení citlivosti standardní / vysoká

  • Provozní teplota -20 ~ +55°C

  • Ochrana krytu (IEC529) IP52

  • Rozměry (Š x V x H) 86 x 192 x 97 mm

  • Hmotnost 0.380 kg

Aplikace

  • kat.č. 4455550001