Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IR 80B

Širokoúhlý 12 m PIR detektor Easytec

Jednoduchý PIR detektor s fresnelovou čočkou a odolností proti zvířatům do 12 kg. IR80 nabízí výtečný poměr cena/výkon. Mezi výhody tohoto detektoru pro domácí využití patří také: bezpečná a snadná instalace, elegantní design, speciální fresnelová čočka, zabezpečený senzor a teplotní kompenzace.

Vlastnosti

  • Dosah 12 m širokoúhle

  • Napájecí napětí (typicky) 9 ~ 16 VDC

  • Spotřeba <16 mA

  • Indikace krokového testu LED

  • Nastavení citlivosti 2 stupně

  • Provozní teplota -20 ~ +55 °C

  • Ochrana krytu (IEC529) IP41

  • Rozměry (Š x V x H) 51 x 87 x 45 mm

  • Hmotnost 0.070 kg

Aplikace

  • kat.číslo A5Q00002067