Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IRM 120 C

Pohybový detektor PIR/MW

IRM120C je inteligentní. Spolehlivé rozpoznávání vetřelců je zajištěno díky pokročilému digitálnímu zpracování signálu MATCHTEC® a propojení mezi mikrovlnnou a pasivní infračervenou částí. Aby toho bylo dosaženo, oba subsystémy jsou podrobeny multikriteriální analýze a každá nechtěná interference je rozpoznána a potlačena jednotlivými subsystémy. Speciální ochranná koncepce činí zároveň tento detektor netečným vůči problematickému prostředí jako jsou tekutiny, výkyvy teplot, elektromagnetické interference, průniky hmyzu nebo vnější světlo.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí (typicky) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 7.5 mA (20 mA při alarmu)

  • Mikrovlny (MW) 2.45 Ghz / max. 10 mW EIRP

  • Výstup alarmu

  • --Reléový kontakt 30 V- / 100 mA

  • --Doba držení alarmu 2 - 3 s

  • Sabotážní kontakt 30 V- / 50 mA ohmická zátěž

  • Ovládací vstupy MIN <= 1.5 V / MAX => 3.5 V

  • Provozní teplota - 20 - + 55°C

  • Teplota prostředí - 20 ... + 60°C

  • Vlhkost vzduchu (EN 60721) < 95% rH, nekondenzující

  • EMC do 2 GHz 30 V/m

  • Hmotnost 0.120 kg

Aplikace

  • kat.č. A5Q00004068