Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IRM 270 MD

PIR/MW detektor Matchtec 9,35 GHz, 18 m širokoúhlý

Rodinný design, spolehlivá detekce pohybu a výtečná odolnost vůči rušení činí z IRM270MD ideální detektor pro použití v mnoha oblastech, včetně komerčních a průmyslových provozů, velkých domů a veřejných budov.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí (typicky) 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 7.5 mA (13 mA při alarmu)

  • Výstupní kontakt alarmu 30 VDC / 100 mA otvíráno při alarmu

  • Sabotážní kontakt 30 VDC / 50 mA

  • Optika černé triplexní zrcadlo 18 m

  • Indikace krokového testu LED

  • Ovládací vstupy MIN <= 1.5 V / MAX => 3.5 V

  • Nastavení citlivosti 4 PIR volby / 4 MW volby

  • Rychlost chůze 0.2 ~ 4.0 m/s

  • Provozní teplota -20 ~ +55°C

  • Ochrana krytu IP41

  • Rozměry (Š x V x H) 55 x 135.5 x 55 mm

  • Hmotnost 0.180 kg

Aplikace

  • kat.č. A5Q00002671