Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Detektory pohybu vnitřní – IRM 80

Pohybový detektor Easytec PIR/MW 12m

IRM80 je ideální pohybový detektor pro obytné prostory. Vysoká bezpečnost detekce a odolnost proti zvířatům až do 12kg je dosažena díky využití speciálně navržené fresnelové čočky a propracované analýzy signálu. To také zajišťuje vysokou odolnost vůči falešným poplachům.

Vlastnosti

  • Dosah 12m širokoúhle

  • RF-frekvence 2.45 GHz

  • Napájecí napětí 8 ~ 16 VDC

  • Spotřeba 4.5 mA, (max. 18 mA při alarmu)

  • Sabotážní výstup 30 VDC, 100 mA

  • Nastavení citlivosti DIP-přepínač

  • Provozní teplota -20 ~ +55° C

  • Ochrana krytu (IEC529) IP41

  • Rozměry (Š x V x H) 87 x 51 x 45

  • Hmotnost 0.100 kg

Aplikace

  • kat.č. 5716780001